70-AB3L00465W06B220BM2H-000052166

132L1047

Variateurs de fréquence
VACON0100-3L-0046-5-FLOW+SEBJ+FL03+QFLG+DPAP+DLNL
VACON 100 FLOW
380-500 V CA, 46 A, IP21
Clavier à aff. graph. MK01
Environ. ind. et comm. C2
B Slot: Carte 3 relais SBF3
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
Fieldbus: Protoc st., Modbus, N2, BacNet
Manual: Manuels en néerlandais (+DLNL)
Châssis 06
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
ATEX: II (2) GD
Autres options selon code modèle

Code de modèle: VACON0100-3L-0046-5-FLOW+SEBJ+FL03+QFLG+DPAP+DLNL

Détails du produit

Poids brut 21 kg
Poids Net 20 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853403387

VACON 0100

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Code régional -R00 R00 International
Tension réseau -5 380-500 V CA
Courant nominal -0046 46 A
Options d'installation -DM Module de variateur DM
Boîtier +IP21 IP21
Panneau de commande +HMGR Clavier à aff. graph. MK01
Catégorie de limite émiss° CEM +EMC2 Environ. ind. et comm. C2
Filtre de mode commun (pr DM) +P000 Pas d'option (+P000)
Filtre DUT (pour DM) +P000 Pas d'option (+P000)
Hacheur de freinage +DBNO Pas de hacheur frein. dyn.
Option horloge temps réel +SRNO Pas de batterie horl. tps réel
Plage de puiss. configurable NONE Aucun
Bornes puissance +P000 Pas d'options d'alim. (+P000)
Entrée de câble +QGLM Plaq passe-câble en m ds +IP21
Équipement B supplémentaire +QFLG Opt. montage trav. à bride
Équipement C supplémentaire +Q000 Pas d'option supp pour Qxxx_C
Emballage de transport +GSCB Carton comme emball transport
Exécution marine +E000 Pas d'option
Emplacement de carte opt B +SBF3 Carte 3 relais SBF3
Emplacement de carte opt C +SC00 Pas d’option
Emplacement de carte opt D +SD00 Pas d’option
Emplacement de carte opt E +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Sélection bus de terrain int. +FBM1 Protoc st., Modbus, N2, BacNet
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier compris (+DPAP)
Préférences linguistiques doc +DLNL Manuels en néerlandais (+DLNL)
Pack linguistique microprogr. +FL03 Langues UK, ES, FR, IT, NL, PT
Applicatif +A0000 Pas d'applicatif
Jeu de paramètres +L0000 Pas de jeu de param. d'applic.
Fréq. par défaut param. moteur +LS50 Régl par déf fréq moteur 50 Hz
Unité de mesure pour affichage +LSSI Unités de mesure international
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Homologation UL +GAUL Homologation UL (+GAUL)
Homologation maritime NONE Aucun
Homologation RCM +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation KC +GAKC Homologation KC
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Alimentation auxiliaire +C000 Pas d'option (+C000)
Alim CC pour dispositifs aux +C000 Pas d'option (+C000)
Prise CA pour dispos auxil +C000 Pas d'option (+C000)
Dispositifs d'entrée NONE Néant_
Filtre de mode commun (pr ED) +P000 Pas d'option (+P000)
Filtre DU/DT, sinus (pour ED) +P000 Pas d'option (+P000)
Options bornes NONE Néant_
Équipements de porte +C000 Pas d'option (+C000)
Réchauffage d’armoire +C000 Pas d'option (+C000)
Éclairage d’armoire +C000 Pas d'option (+C000)
Commande réchauffage moteur +C000 Pas d'option (+C000)
Options d'arrêt d'urgence +C000 Pas d'option (+C000)
Contrôleur perman. d'isolement +C000 Pas d'option (+C000)
Câblage par le haut +C000 Pas d'option (+C000)
Refroid par canal arrière +C000 Pas d'option (+C000)
Socle de l'armoire +C000 pas d'option (+C000)
Segment d'extension vide NONE Aucun
Armoire standardisée NONE Aucun
Armoire personnalisée NONE Aucun
Groupe de produits VACON VACON
Série de produits 0100 Série Vacon 100
Phase -3L Entrée triphasée CA
Personnalisé +BM2H Vacon 100-FLOW
Circuit principal +M000 NÉANT
Microprogramme +F0159 Pack logiciel VACON® 0100-Flow
Fréquence de sortie maximale NONE Aucun
Bornier +T000 NÉANT
Mode de fonct. commande bypass NONE Néant_
Type d'entrée bipasse NONE Néant_
Type raccordemt électr. bypass NONE Néant_
Homologation CE +GACE Homologation CE (+GACE)
Homologation ATEX NONE Aucun
Homologation spécif au pays NONE Aucun
Durée de garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Taille de châssis MR06 Châssis 06
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Code modèle 01 VACON0100-3L-0046-5
Code modèle 02 -FLOW+SEBJ+FL03+QFLG+DPAP+DLNL
Poids net calculé [kg] 20
Poids brut calculé [kg] 21
P Moteur faible surcharge [kW] 22
Dimensions LxHxP [mm] net 220 X 580 X 229
Dimensions LxHxP [mm] brut 252 X 629 X 355
Courant continu (NO) [A] 46
P Moteur faible surcharge HP 30
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Code type partie 1 70-AB3L00465W06B220BM2H
Code type partie 2 -000052166
cocher si complet OK
Site depuis ligne de cde D801
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Help Counter 30
Help Counter 2
Identification de sous-famille NONE Client normal commandé
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality