Accessoires FCP 106

23 produit(s) trouvé(s)

130B1100

VLT® Profibus DP V1 MCA 101

Vous offre un haut niveau de disponibilité et de compatibilité, un support pour tous les principaux fournisseurs PLC et la compatibilité avec les versions futures. Communication rapide et efficace, installation transparente, diagnostic avancé ainsi que paramétrage et autoconfiguration des données de process à l'aide de fichiers GSD. Un paramétrage acyclique à l'aide de PROFIBUS DP V1, PROFIdrive ou des automates finis profil FC Danfoss, PROFIBUS DP V1, maître de classe 1 et 2.

130B1107

VLT® Control Panel LCP 102

VLT Control Panel LCP 102
Écran graphique éclairé avec texte en clair.
Prend en charge toutes les langues et tous les caractères de texte.
Menu rapide pour mise en service.
Sauvegarde et copie des fonctions à partir d'ensembles de paramètres.
Aide en ligne pour toutes les fonctions.

132B0200

VLT® Local Control Panel for FC-101

Panneau de commande local facile à utiliser pour le VLT® HVAC Basic Drive. Le système de menu bien structuré assure une mise e
n service rapide et un accès facile à ses puissantes fonctions, permettant ainsi d'économiser du temps, de l'énergie et de l'
argent.

134B0340

Kit plaque d'adaptr (dont fiches), MH1

Adapter plate for housing type MH1 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug

134B0341

Plaque de montage mural, FCP 106, MH1

La plaque de montage mural permet de monter le VLT® DriveMotor FCP 106 à proximité du moteur. Le FCP 106 qui est monté sur la plaque de montage mural répond aux exigences de la norme EN 61800-3, classe C2, lorsqu'un câble moteur blindé d'un maximum de 2 m est utilisé.

134B0390

Kit plaque d'adaptr (dont fiches), MH2

Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug

134B0391

Plaque de montage mural, FCP 106, MH2

La plaque de montage mural permet de monter le VLT® DriveMotor FCP 106 à proximité du moteur. Le FCP 106 qui est monté sur la plaque de montage mural répond aux exigences de la norme EN 61800-3, classe C2, lorsqu'un câble moteur blindé d'un maximum de 2 m est utilisé.

134B0440

Kit plaque d'adaptr (dont fiches), MH3

Plaque d'adaptation du moteur pour boîtier FCP 106 MH3, pour le montage du VLT sur le moteur. Usinage nécessaire pour s'adapter au moteur.

134B0441

Plaque de montage mural, FCP 106, MH3

La plaque de montage mural permet de monter le VLT® DriveMotor FCP 106 à proximité du moteur. Le FCP 106 qui est monté sur la plaque de montage mural répond aux exigences de la norme EN 61800-3, classe C2, lorsqu'un câble moteur blindé d'un maximum de 2 m est utilisé.

Afficher: