Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
264 produit(s) trouvé(s)
Plaque d'adaptation, 338x279mm
Avec la plaque d'adaptateur, vous pouvez remplacer un VLT® 3000 par un variateur de fréquence sans avoir à percer de nouveaux trous pour ce dernier. Cela permet de rapidement remplacer un VLT® 3000, en toute simplicité. Dès lors qu'aucun trou ne doit être percé, aucun copeau ne risque d'endommager les composants électriques.
Il est possible d'installer un ou deux variateur(s) de fréquence au même endroit qu'un seul VLT® 3000. Ou encore un variateur de fréquence avec une option C de taille normale (p.ex.: MCO305).
Les versions suivantes du VLT® 3000 peuvent être montées sur la plaque d'adaptateur 130B0056:
IP00/21: VLT3002-3004 220/380/500V, sans frein
Plaque d'adaptation, 415x279mm
Avec la plaque d'adaptateur, vous pouvez remplacer un VLT® 3000 par un variateur de fréquence sans avoir à percer de nouveaux trous pour ce dernier. Cela permet de rapidement remplacer un VLT® 3000, en toute simplicité. Dès lors qu'aucun trou ne doit être percé, aucun copeau ne risque d'endommager les composants électriques.
Il est possible d'installer un variateur de fréquence avec ou sans optionC au même endroit qu'un seul VLT® 3000.
Les versions suivantes du VLT® 3000 peuvent être montées sur la plaque d'adaptateur 130B0058:
IP20: VLT3002-3004 220/380/500V, avec frein, VLT3006-3008 380/500V, sans frein
IP21: VLT3002-3004 220/380/500V, avec frein, VLT3006-3008 380/500V, sans frein
IP54: VLT3002-3004 220V, sans frein, VLT3004 220V, avec frein, VLT3002-3004 380/500V, avec frein, VLT3002-3006 380/500V, sans frein.
Plaque d'adaptation, 395x90mm
Avec la plaque d'adaptateur, vous pouvez remplacer un VLT® 5/6/8000 par un variateur de fréquence sans avoir à percer de nouveaux trous pour ce dernier. Cela permet de rapidement remplacer un VLT® 5/6/8000, en toute simplicité. Dès lors qu'aucun trou ne doit être percé, aucun copeau ne risque d'endommager les composants électriques.
Les versions suivantes du VLT® 5/6/8000 peuvent être montées sur la plaque d'adaptateur 130B0183:
IP20 format livre: VLT5001-5003/VLT6002-6003 200-240V, VLT5001-5005 380/500V, VLT6002-6005 380-460V.
Plaque d'adaptation, 395x130mm
Avec la plaque d'adaptateur, vous pouvez remplacer un VLT® 5/6/8000 par un variateur de fréquence sans avoir à percer de nouveaux trous pour ce dernier. Cela permet de rapidement remplacer un VLT® 5/6/8000, en toute simplicité. Dès lors qu'aucun trou ne doit être percé, aucun copeau ne risque d'endommager les composants électriques.
Les versions suivantes du VLT® 5/6/8000 peuvent être montées sur la plaque d'adaptateur 130B0184:
IP20 format livre: VLT5004-5006/VLT6004-6005 200-240V, VLT5006-5011 380/500V, VLT6006-6011 380-460V.
Plaque d'adaptation, 395x220mm
Avec la plaque d'adaptateur, vous pouvez remplacer un VLT® 5/6/8000 par un variateur de fréquence sans avoir à percer de nouveaux trous pour ce dernier. Cela permet de rapidement remplacer un VLT® 5/6/8000, en toute simplicité. Dès lors qu'aucun trou ne doit être percé, aucun copeau ne risque d'endommager les composants électriques.
Les versions suivantes du VLT® 5/6/8000 peuvent être montées sur la plaque d'adaptateur 130B0185:
IP20 format compact: VLT5001-5006 200-240V, VLT5001-5011 380/500V
IP20/NM1: VLT6002-6005 200-240V, VLT6002-6011 380/460V, VLT8006-8011 380-480V, VLT5001-5011 550-600V, VLT8002-8011525-690V.
Kit montage sur panneau de support, A5
Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Kit montage traversant, B1
Push-through frame kit for FC size B1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Kit montage traversant, B2
Push-through frame kit for FC size B2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Kit montage traversant, C1
Push-through frame kit for FC size C1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Kit montage traversant, C2
Push-through frame kit for FC size C2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions
VLT® Control Panel LCP 102, graphique
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66