Kit montage traversant, B1
130B1046
Push-through frame kit for FC size B1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Push-through frame kit for FC size B1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Poids brut | 1.006 kg |
Poids Net | 1 kg |
Volume | 0 l |
Numéro EAN | 5710107612369 |
Poids brut | 1.006 kg |
Poids Net | 1 kg |
Volume | 0 l |
Numéro EAN | 5710107612369 |
Taille de boîtier | B1 |
VLT Série | 321 |
Taille de boîtier | B1 |
VLT Série | 321 |
Protection |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 + Plaque |
Taille de boîtier | B1 |
Protection |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 + Plaque |
Taille de boîtier | B1 |
Protection |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 + Plaque |
Taille de boîtier | B1 |
Protection |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 + Plaque |
Taille de boîtier | B1 |
Taille de boîtier | B1 |
Taille de boîtier | B1 |
Taille de boîtier | B1 |
Taille de boîtier | B1 |