DUT-1600-6-0-S, Du/dt 1600A 690V IP00
DUT-1600-6-0-S, Du/dt 1600A 690V IP00

141F1146

Du/dt filter DUT-1600-6-0-S, IP00 forced cooled

Détails du produit

Poids brut 95 kg
Poids Net 95 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series dU/dt filter
Protection Class IP00

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality