7DA-046050-000032390

136H2386

NXA04605-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Unité AFE
380-500 V CA, 460 A,IP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: (D7)Mes. tension de ligne
D Slot: Pas d’option
E Slot: OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Manual: Anglais
Châssis 10 INU
Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXA04605-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

Détails du produit

Poids brut 101 kg
Poids Net 100 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5710108689001

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXA Unité AFE
Convertisseur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 5- 380-500 V CA
VLT 0460 460 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Boîtier 0 IP00
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Hacheur de freinage 0 Pas de frein
Modification électrique 2 Module AFE sans LCL
Modifications de carte G- Raccordement fibre + PCB verni
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGNO 0 plaque passe-câbles
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B A2 (A2)2RO(NO/NF)
Emplacement d’option C D7 (D7)Mes. tension de ligne
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E E9 OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Pack ling. du microprogramme +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préf. ling. documentation +DLUK Anglais
Microprogramme système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle +MASG Licence Grid Converter
Jeu de paramètres +ARFIFF03 Grid Converter NXA,NXI,NXP
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation marine NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille de châssis FI10 Châssis 10 INU
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Typecode 7DA-046050
Partie 2 typecode -000032390
Salestext FI1004605-0T
Modelcode01 NXA04605-A0T02SG-
Modelcode02 A1A2D700E9
Modelcode03 +MASG
Modelcode04 +ARFIFF03
Poids Net [kg] 97
Poids Brut 98
Puissance LO (kW) 309
Puissance HO (kW) -
Dimensions (LxHxP) 500X1165X506
Courant continu (Inom) (NO)[A] 542
Courant continu (Inom) (HO)[A] 385
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DA-046050-11766F
Stock Code 7DA-046050
vérifier si terminé OK
Poids Net 100
Material Gross Weight 101
Material Net Weight 100
Help Counter 1
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality