Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
4 produit(s) trouvé(s)
7DI-002252-000062184
NXI00225-A2T0CSS-A1A20000EC+QGLM+FL23+DCD3+ADFIF101+DLNL
Vacon NXI unité onduleur
380-500 V CA, 22 A,IP21/TYPE1
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Néerlandais
Châssis 06
Autres options selon code modèle
7DI-026150-000026273
NXI02615-A0T0ISG-A1A20000E9+DCD3+ADFIF101
NXI02615-A0T0ISG-A1A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI unité onduleur
380-500 V CA, 261 A,IP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Manual: Anglais
Châssis 09 INU
Autres options selon code modèle
7DI-046050-000013397
NXI04605-A0T0ISF-A1A20000E9+DCD1+ADFIF101
Vacon NXI unité onduleur
380-500 V CA, 460 A,IP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Manual: Anglais
Châssis 10 INU
Autres options selon code modèle
7DI-010552-000013388
NXI01055-A2T0CSS-A1A20000E9+QGLM+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI unité onduleur
380-500 V CA, 105 A,IP21/TYPE1
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Manual: Anglais
Châssis 07
Autres options selon code modèle