Vue des produits (commutateur) |
GLBL |
International (standard) |
|
Groupe de produits |
NXI |
NXI unité onduleur |
|
Variateur personnalisé |
+BM26 |
Vacon gris foncé NXP |
|
Modification mécanique |
S |
Conv. stand. refroidi par air |
|
Tension réseau |
5- |
380-500 V CA |
|
Courant |
0460 |
460 A |
|
Panneau opérateur |
A |
Affichage alphanumérique |
|
Enveloppe |
0 |
IP00 |
|
Niveaux d'émission CEM |
T |
CEI 61800-3 pour réseaux IT |
|
Hacheur de freinage |
0 |
Pas de frein |
|
Modification électrique |
I |
INU sans circuit précharge |
|
Modifications de carte |
F- |
Raccordement fibre/standard |
|
Emballage de transport |
+GSCB |
Emballage en carton |
|
+W Garantie |
+WT01 |
Garantie 12/18 mois (+WT01) |
|
Option plaque passe-câbles |
+QGNO |
0 plaque passe-câbles |
|
Emplacement d’option A |
A1 |
6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V |
|
Emplacement d’option B |
A2 |
(A2)2RO(NO/NF) |
|
Emplacement d’option C |
00 |
Pas d’option |
|
Emplacement d’option D |
00 |
Pas d’option |
|
Emplacement d’option E |
E9 |
OPT-E9-V : 2 ports Ethernet |
|
Pack ling. du microprogramme |
+FL22 |
LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest |
|
Niveau de documentation |
+DPAP |
Manuels papier |
|
Préférences linguistiques doc |
+DLUK |
Anglais |
|
Firmware (FW) système |
+FNP02 |
Logiciel système NXP |
|
Licence logicielle |
+DCD1 |
Conv. CC/CC; Tsortie,max<50 % |
|
Jeu de paramètres |
+ADFIF101 |
Appl sw ADFIF101 NXP, NXI |
|
Jeu de paramètres |
NONE |
Néant |
|
Préréglage paramètre moteur |
+LS50 |
Fréq. moteur préréglée 50 Hz |
|
Options d'étiquetage |
+LPC1 |
Pas d'étiquette supplémentaire |
|
Structure BoM spéciale |
+SPC0 |
Configuration BoM standard |
|
Homologation CE |
+GACE |
Homologation CE |
|
Homologation UL |
+GAUL |
Homologation UL |
|
Homologation RCM |
+GACT |
Homologat° RCM N16307 |
|
Homologation maritime |
NONE |
Pas d'homologation marine |
|
Homologation KC |
+GAKC |
Homologation coréenne |
|
Homologation ukrainienne |
+GAUA |
Homologation ukrainienne |
|
Homologation EAC |
+GAEA |
Homologation EAC |
|
Région |
-R00 |
International (-R00) |
|
Taille du châssis |
FI10 |
Châssis 10 INU |
|
Sub family identification |
NONE |
(NONE)Client normal commandé |
|
Customer specific power variat |
NONE |
(NONE)Dim. puissance normal |
|
Code type partie 1 |
|
7DI-046050 |
|
Code type partie 2 |
|
-000013397 |
|
Texte commercial |
|
FI1004605-0T |
|
Code modèle 01 |
|
NXI04605-A0T0ISF- |
|
Code modèle 02 |
|
A1A20000E9 |
|
Code modèle 03 |
|
+DCD1 |
|
Code modèle 04 |
|
+ADFIF101 |
|
Poids net calculé [kg] |
|
97 |
|
Poids brut calculé [kg] |
|
98 |
|
P Moteur faible surcharge [kW] |
|
250 |
|
P Moteur forte surcharge[kW] |
|
200 |
|
Dimensions LxHxP [mm] |
|
239X1030X552 |
|
Courant continu (NO) [A] |
|
460 |
|
Courant continu (HO) [A] |
|
385 |
|
Catalogue de produits |
NO_VIEW |
AUCUNE VUE |
|
Préfixe VXSNXLM |
|
7 |
|
Plateforme VXSNXLM |
|
D |
|
Code de stock partie 1 |
|
7DI-046050-117NA8 |
|
Code de stock |
|
7DI-046050 |
|
cocher si complet |
|
OK |
|
Poids Net |
|
100 |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Fournisseur |
ERR01 |
Fourn. impossible à déterminer |
|
Usine recommandée |
ERR01 |
Fourn. impossible à déterminer |
|
Vendeur par Défaut |
|
ERR01 |
|