7DI-002252-000062184

132L7012

La production de ce produit a été arrêtée.

NXI00225-A2T0CSS-A1A20000EC+QGLM+FL23+DCD3+ADFIF101+DLNL
Vacon NXI unité onduleur
380-500 V CA, 22 A,IP21/TYPE1
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Néerlandais
Châssis 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXI00225-A2T0CSS-A1A20000EC+QGLM+FL23+DCD3+ADFIF101+DLNL

Détails du produit

Poids brut 17 kg
Poids Net 16 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853885572

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) CSAPP Applications spécif. client
Groupe de produits NXI NXI unité onduleur
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 5- 380-500 V CA
Courant 0022 22 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 2 IP21/TYPE1
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Hacheur de freinage 0 Pas de frein
Modification électrique C INU + circuit charg. intégré
Modifications de carte S- Raccordement direct/standard
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGLM Plaq passe-câble en m
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B A2 (A2)2RO(NO/NF)
Emplacement d’option C 00 Pas d’option
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E EC (EC)EtherCAT
Pack ling. du microprogramme +FL23 LngLog:UK,UK,DE,FR,IT;EurOues2
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLNL Néerlandais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle +DCD3 Conv. CC/CC; Tsortie,max>75 %
Jeu de paramètres +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation maritime NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FR06 Châssis 06
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DI-002252
Code type partie 2 -000062184
Texte commercial FR0600225-2T
Code modèle 01 NXI00225-A2T0CSS-
Code modèle 02 A1A20000EC+QGLM
Code modèle 03 +FL23+DCD3
Code modèle 04 +ADFIF101
Code modèle 05 +DLNL
Poids net calculé [kg] 16
Poids brut calculé [kg] 17
P Moteur faible surcharge [kW] 11
P Moteur forte surcharge[kW] 7,5
Dimensions LxHxP [mm] 195X557X237
Courant continu (NO) [A] 23
Courant continu (HO) [A] 16
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock 7DI-002252
cocher si complet OK
Help Counter 1
Site depuis ligne de cde D801
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality