Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
14 produit(s) trouvé(s)
7DA-103060-000004669
NXA10306-A0T02SG-A1A2B5E9EA
NXA10306-A0T02SG-A1A2B5E9EA
Vacon Unité AFE
525–690 V CA (640-1 100 V CC), 1 030 A,IP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Anglais
Châssis 13 INU
Autres options selon code modèle
7DA-026150-000040092
NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Unité AFE
380-500 V CA, 261 A,IP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: (D7)Mes. tension de ligne
D Slot: Pas d’option
E Slot: OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Manual: Anglais
Châssis 09 INU
Autres options selon code modèle
7DA-020550-000041352
NXA02055-A0T02SG-A1A2D700E9+GRID+ARFIF106
Vacon Unité AFE
380-500 V CA, 205 A,IP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: (D7)Mes. tension de ligne
D Slot: Pas d’option
E Slot: OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Manual: Anglais
Châssis 09 INU
Autres options selon code modèle
7DA-026150-000084203
NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E6+FL23+GRID+ARFIF106+DLNL
Vacon Unité AFE
380-500 V CA, 261 A,IP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: (D7)Mes. tension de ligne
D Slot: Pas d’option
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Néerlandais
Châssis 09 INU
Autres options selon code modèle
7DA-046050-000032390
NXA04605-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Unité AFE
380-500 V CA, 460 A,IP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: (D7)Mes. tension de ligne
D Slot: Pas d’option
E Slot: OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Manual: Anglais
Châssis 10 INU
Autres options selon code modèle