MCD60034BT5S1X20CV2

136G8759

MCD60034BT5S1X20CV2

MCD60034BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Avec contact. bipasse int.
34 A, Triphasé 200-525 V CA
Châssis de taille 1, IP20
Tension de commande: 110~120 V CA ou 220~240 V CA
Autres options selon code modèle

Code de modèle: MCD60034BT5S1X20CV2

Détails du produit

Poids brut 4.8 kg
Poids Net 4.8 kg
Volume 17.468 l
Numéro EAN 5710108652593

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits MCD Série MCD Soft Starter
Série MCD 6 Série 600
Courant nominal 0034 34 A
Bipasse B Avec contact. bipasse int.
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 Triphasé 200-525 V CA
Boîtier S1 Châssis de taille 1
Réservé X Réservé
Classe IP 20 IP20
Tension de commande CV2 110~120 V CA ou 220~240 V CA
Code type partie 1 MCD60034BT5S1X20CV2
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Code modèle 01 MCD60034BT5S1X20CV2
Poids brut calculé [kg] 5.4
Poids net calculé [kg] 4.8
Site depuis ligne de cde B601
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality