131X3295
AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
VLT® Advanced Active Filter
380-480 V CA, Correction 310 A, IP54 / Type 12
Les Filtres Actifs Avancés AAF de Danfoss peuvent être associés à un seul variateur VLT® en tant que solution compacte ou en tant que solution indépendante pour gérer plusieurs charges simultanément.
Les filtres actifs de Danfoss Détectent la distorsion Harmonique des charges non linéaire et injectent des courants réactifs et harmoniques en opposition de phase afin de rétablir un réseau sinusoïdal optimal et un facteur de puissance = 1.
Détails produit
Clé de description: AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
Correction 310 A, 380-480 V CA, , , ,
Sans option A, Sans option B, PCB avec revêtement, IP54 / Type 12
Consultez notre section Documents pour télécharger les manuels et les informations techniques.