MCD60579BT5S2X00CV2

136G7355

MCD60579BT5S2X00CV2

MCD60579BT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Avec contact. bipasse int.
579 A, Triphasé 200-525 V CA
Châssis de taille 2, IP00
Tension de commande: 110~120 V CA ou 220~240 V CA
Autres options selon code modèle

Code de modèle: MCD60579BT5S2X00CV2

Détails du produit

Poids brut 19 kg
Poids Net 19 kg
Volume 56.889 l
Numéro EAN 5710108638405

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits MCD Série MCD Soft Starter
Série MCD 6 Série 600
Courant nominal 0579 579 A
Bipasse B Avec contact. bipasse int.
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 Triphasé 200-525 V CA
Boîtier S2 Châssis de taille 2
Réservé X Réservé
Classe IP 00 IP00
Tension de commande CV2 110~120 V CA ou 220~240 V CA
Typecode MCD60579BT5S2X00CV2
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Modelcode01 MCD60579BT5S2X00CV2
Poids Brut 19.8
Poids Net [kg] 19
Material Gross Weight 19
Material Net Weight 19
Plant from Orderline B901
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality