MCD60527BT5S2X00CV1
MCD60527BT5S2X00CV1

136G7344

MCD60527BT5S2X00CV1

MCD60527BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Avec contact. bipasse int.
527 A, Triphasé 200-525 V CA
Châssis de taille 2, IP00
Tension de commande: 24 V CA/V CC
Autres options selon code modèle

Code de modèle: MCD60527BT5S2X00CV1

Détails du produit

Poids brut 20.3 kg
Poids Net 19 kg
Volume 59.4 l
Numéro EAN 5710108638375

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits MCD Série MCD Soft Starter
Série MCD 6 Série 600
Courant nominal 0527 527 A
Bipasse B Avec contact. bipasse int.
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 Triphasé 200-525 V CA
Boîtier S2 Châssis de taille 2
Réservé X Réservé
Classe IP 00 IP00
Tension de commande CV1 24 V CA/V CC
Typecode MCD60527BT5S2X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD60527BT5S2X00CV1
Poids Brut 19.8
Poids Net [kg] 19
Material Gross Weight 20.3
Material Net Weight 19
Plant from Orderline E101
Fournisseur ERR01 Imposs. déterminer fournisseur
Usine recommandée ERR01 Imposs. déterminer fournisseur

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality