MCD60244BT5S2X00CV1

136G7342

MCD60244BT5S2X00CV1

MCD60244BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Avec contact. bipasse int.
244 A, Triphasé 200-525 V CA
Châssis de taille 2, IP00
Tension de commande: 24 V CA/V CC
Autres options selon code modèle

Code de modèle: MCD60244BT5S2X00CV1

Détails du produit

Poids brut 12.7 kg
Poids Net 12.7 kg
Volume 62.89 l
Numéro EAN 5710108638351

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits MCD Série MCD Soft Starter
Série MCD 6 Série 600
Courant nominal 0244 244 A
Bipasse B Avec contact. bipasse int.
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 Triphasé 200-525 V CA
Boîtier S2 Châssis de taille 2
Réservé X Réservé
Classe IP 00 IP00
Tension de commande CV1 24 V CA/V CC
Code type partie 1 MCD60244BT5S2X00CV1
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Code modèle 01 MCD60244BT5S2X00CV1
Poids brut calculé [kg] 16.3
Poids net calculé [kg] 15.5
Site depuis ligne de cde B901
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality