MCD60171BT5S2X00CV2

136G7351

MCD60171BT5S2X00CV2

MCD60171BT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Avec contact. bipasse int.
171 A, Triphasé 200-525 V CA
Châssis de taille 2, IP00
Tension de commande: 110~120 V CA ou 220~240 V CA
Autres options selon code modèle

Code de modèle: MCD60171BT5S2X00CV2

Détails du produit

Poids brut 12.7 kg
Poids Net 12.7 kg
Volume 59.4 l
Numéro EAN 5710108638269

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits MCD Série MCD Soft Starter
Série MCD 6 Série 600
Courant nominal 0171 171 A
Bipasse B Avec contact. bipasse int.
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 Triphasé 200-525 V CA
Boîtier S2 Châssis de taille 2
Réservé X Réservé
Classe IP 00 IP00
Tension de commande CV2 110~120 V CA ou 220~240 V CA
Code type partie 1 MCD60171BT5S2X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Code modèle 01 MCD60171BT5S2X00CV2
Poids brut calculé [kg] 13.5
Poids net calculé [kg] 12.7
Site depuis ligne de cde E201
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality