FC-302P3K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0149

Variateurs de fréquence
FC-302P3K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P3K0) 3,0 kW / 4,0 HP, Triphasé
380 - 500 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A2
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-302P3K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 4.56 kg
Poids Net 4.04 kg
Volume 19.867 l
Numéro EAN 5702427096349

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale P3K0 (P3K0) 3,0 kW / 4,0 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 380 - 500 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis A2 A2
Code type partie 1 FC-302P3K0T5E20H2XGC
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 160% (HO) (kW) 3
Largeur avec 2 options C [mm] 150,0
kVA 4.99
Perte de puissance HO [W] 116
Perte de puissance HO [W] 116
Courant continu (HO) [A] 7.2
Courant intermittent (HO) [A] 11.5
Courant permanent (HO) [A] 6.3
Courant de surcharge (HO) [A] 10.1
Poids brut calculé [kg] 4.56
Poids net calculé [kg] 4.04
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-302P3K0T5E20H2XGC
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality