Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
15 produit(s) trouvé(s)
VLT® Ctrl Panel LCP 11 s/ potentiomètre
Panneau de commande local pour VLT® Micro Drive FC51. Boîtier IP20/Avant IP54. LCP numérique avec Menu rapide pour la mise en service et la commande locale. Affichage du statut, sélection manuelle/automatique, touches de reset et de navigation, fonctionnalités de copie et de stockage des paramètres.
VLT® Ctrl Panel LCP 12 a/ potentiomètre
Numerical control unit with integrated potentiometer for VLT Micro Drive
FC 51.
Fully enclosed housing design (IP 20 / front IP 54).
Quick menu for quick commissioning, manual / auto switchover and alarm
acknowledgment.
With copy function to save and transfer the device parameters.
Montage externe p/ LCP a/ câble de 3 m
Remote installation kit for VLT Micro Drive FC 51 for installing an LCP 11 or LCP
12 control unit in a control cabinet door or similar. (can also be retrofitted).
Contains fastening elements, seal and 3 m connection cable with plugs.
LCP is not included in the scope of delivery.
Minimum delivery quantity: 6 (in a collective box with individual packaging)
Kit montage plaque connex terre, M1/M2
EMC Disconnect Kit for VLT Micro Drive FC-051
For enclosure sizes M1 and M2.
Product group: M
Kit de montage sur rail DIN, M1/M2
DIN rail adapter for VLT Micro Drive FC 51 only for size M1. For time-saving installation
on 35mm standard top hat rails (DIN EN 50022).
Minimum delivery quantity: 24 (in a collective box with individual packaging)