Accessoires FC 102

271 produit(s) trouvé(s)

130B0056

Plaque d'adaptation, 338x279mm

Avec la plaque d'adaptateur, vous pouvez remplacer un VLT® 3000 par un variateur de fréquence sans avoir à percer de nouveaux trous pour ce dernier. Cela permet de rapidement remplacer un VLT® 3000, en toute simplicité. Dès lors qu'aucun trou ne doit être percé, aucun copeau ne risque d'endommager les composants électriques.

Il est possible d'installer un ou deux variateur(s) de fréquence au même endroit qu'un seul VLT® 3000. Ou encore un variateur de fréquence avec une option C de taille normale (p. ex. : MCO305).

Les versions suivantes du VLT® 3000 peuvent être montées sur la plaque d'adaptateur 130B0056 :
IP00/21 : VLT 3002-3004 220/380/500 V, sans frein

130B0058

Plaque d'adaptation, 415x279mm

Avec la plaque d'adaptateur, vous pouvez remplacer un VLT® 3000 par un variateur de fréquence sans avoir à percer de nouveaux trous pour ce dernier. Cela permet de rapidement remplacer un VLT® 3000, en toute simplicité. Dès lors qu'aucun trou ne doit être percé, aucun copeau ne risque d'endommager les composants électriques.

Il est possible d'installer un variateur de fréquence avec ou sans option C au même endroit qu'un seul VLT® 3000.

Les versions suivantes du VLT® 3000 peuvent être montées sur la plaque d'adaptateur 130B0058 :
IP20 : VLT 3002-3004 220/380/500 V, avec frein, VLT 3006-3008 380/500 V, sans frein
IP21 : VLT 3002-3004 220/380/500 V, avec frein, VLT 3006-3008 380/500 V, sans frein
IP54 : VLT 3002-3004 220 V, sans frein, VLT 3004 220 V, avec frein, VLT 3002-3004 380/500 V, avec frein, VLT 3002-3006 380/500 V, sans frein.

130B0183

Plaque d'adaptation, 395x90mm

Avec la plaque d'adaptateur, vous pouvez remplacer un VLT® 5/6/8000 par un variateur de fréquence sans avoir à percer de nouveaux trous pour ce dernier. Cela permet de rapidement remplacer un VLT® 5/6/8000, en toute simplicité. Dès lors qu'aucun trou ne doit être percé, aucun copeau ne risque d'endommager les composants électriques.

Les versions suivantes du VLT® 5/6/8000 peuvent être montées sur la plaque d'adaptateur 130B0183:
IP20 format livre : VLT 5001-5003/VLT 6002-6003 200-240 V, VLT 5001-5005 380/500 V, VLT 6002-6005 380-460 V.

130B0184

Plaque d'adaptation, 395x130mm

Avec la plaque d'adaptateur, vous pouvez remplacer un VLT® 5/6/8000 par un variateur de fréquence sans avoir à percer de nouveaux trous pour ce dernier. Cela permet de rapidement remplacer un VLT® 5/6/8000, en toute simplicité. Dès lors qu'aucun trou ne doit être percé, aucun copeau ne risque d'endommager les composants électriques.

Les versions suivantes du VLT® 5/6/8000 peuvent être montées sur la plaque d'adaptateur 130B0184:
IP20 format livre : VLT 5004-5006/VLT 6004-6005 200-240 V, VLT 5006-5011 380/500 V, VLT 6006-6011 380-460 V.

130B0185

Plaque d'adaptation, 395x220mm

Avec la plaque d'adaptateur, vous pouvez remplacer un VLT® 5/6/8000 par un variateur de fréquence sans avoir à percer de nouveaux trous pour ce dernier. Cela permet de rapidement remplacer un VLT® 5/6/8000, en toute simplicité. Dès lors qu'aucun trou ne doit être percé, aucun copeau ne risque d'endommager les composants électriques.

Les versions suivantes du VLT® 5/6/8000 peuvent être montées sur la plaque d'adaptateur 130B0185 :
IP20 format compact : VLT 5001-5006 200-240 V, VLT 5001-5011 380/500 V
IP20/NM1 : VLT 6002-6005 200-240 V, VLT 6002-6011 380/460 V, VLT 8006-8011 380-480 V, VLT 5001-5011 550-600 V, VLT 8002-8011525-690 V.

130B1028

Kit montage sur panneau de support, A5

Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.

Afficher: