OGDSK214K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
OGDSK214K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

134U5104

Reconfigurer

OGDSK214K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
(S) Standard, (L06) max. 2,2 kW (V210),
(14K13) 14,13, (40) 40 mm, (1) Acier doux,
(X) Sans CSA/UL, (P2) Horiz., conn. ht ou bas, (BXXX) Sans frein,
(TB) Boîte de raccordement

Code de modèle: OGDSK214K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

Détails du produit

Poids brut 25 kg
Poids Net 24 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5710108011314

Allocate codes for sales

\\Customer Specific\\ No

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Groupe de produits VLT® OneGearDrive®
Variante du produit (S) Standard
Type de réduction (K) Engrenage conique
Taille (2) V210
Rapport de transmission (14K13) 14,13
Type d'arbre (1) Arbre creux
Dimension de l'arbre (40) 40 mm
Matériau de l'arbre (1) Acier doux
Taille du moteur (L06) max. 2,2 kW (V210)
Raccordement moteur (TB) Boîte de raccordement
Position connecteur (1) Haut
Position d'installation (P2) Horiz., conn. ht ou bas
Revêtement de surface (S) Standard
Code couleur RAL (9010) Blanc standard
Lubrifiants (H1) Huile qualité alimentaire
Frein (BXXX) Sans frein
CSA / UL (X) Sans CSA/UL
Catalogue produits Pas de vue
Fournisseur Imposs. déterminer fournisseur
Material Gross Weight 25
Material Net Weight 24
Modelcode01 OGDSK214K131401L06RXTB1P2
Modelcode02 S9010H1BXXXXXXX
Partie 2 typecode S9010H1BXXXXXXX
Poids Brut 25
Poids Net [kg] 24
Réservé A (X) Réservé A
Réservé B (X) Réservé B
Réservé C Réservé C
Réservé RX (RX) Réservé X
Typecode OGDSK214K131401L06RXTB1P2
Usine recommandée Imposs. déterminer fournisseur
Vue des produits (Switch) International (standard)

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Replacement

Remplacement

Services