Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
54 produit(s) trouvé(s)
MCD60275CT5S2X00CV2
MCD60275CT5S2X00CV2
MCD60275CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Sans contacteur bipasse int.
MCD600_CURRENT_RATING_0275, Triphasé 200-525 V CA
Châssis de taille 2, IP00
Tension de commande: 110~120 V CA ou 220~240 V CA
Autres options selon code modèle
MCD60020BT5S1X20CV1
MCD60020BT5S1X20CV1
MCD60020BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Avec contact. bipasse int.
20 A, Triphasé 200-525 V CA
Châssis de taille 1, IP20
Tension de commande: 24 V CA/V CC
Autres options selon code modèle
MCD60042BT5S1X20CV1
MCD60042BT5S1X20CV1
MCD60042BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Avec contact. bipasse int.
42 A, Triphasé 200-525 V CA
Châssis de taille 1, IP20
Tension de commande: 24 V CA/V CC
Autres options selon code modèle
MCD60069BT5S1X20CV1
MCD60069BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Avec contact. bipasse int.
69 A, Triphasé 200-525 V CA
Châssis de taille 1, IP20
Tension de commande: 24 V CA/V CC
Autres options selon code modèle
MCD60086BT5S1X20CV1
MCD60086BT5S1X20CV1
MCD60086BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Avec contact. bipasse int.
86 A, Triphasé 200-525 V CA
Châssis de taille 1, IP20
Tension de commande: 24 V CA/V CC
Autres options selon code modèle
MCD60129BT5S1X20CV1
MCD60129BT5S1X20CV1
MCD60129BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Avec contact. bipasse int.
129 A, Triphasé 200-525 V CA
Châssis de taille 1, IP20
Tension de commande: 24 V CA/V CC
Autres options selon code modèle
MCD60171BT5S2X00CV1
MCD60171BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Avec contact. bipasse int.
171 A, Triphasé 200-525 V CA
Châssis de taille 2, IP00
Tension de commande: 24 V CA/V CC
Autres options selon code modèle
MCD60244BT5S2X00CV1
MCD60244BT5S2X00CV1
MCD60244BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Avec contact. bipasse int.
244 A, Triphasé 200-525 V CA
Châssis de taille 2, IP00
Tension de commande: 24 V CA/V CC
Autres options selon code modèle
MCD60323BT5S2X00CV1
MCD60323BT5S2X00CV1
MCD60323BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Avec contact. bipasse int.
323 A, Triphasé 200-525 V CA
Châssis de taille 2, IP00
Tension de commande: 24 V CA/V CC
Autres options selon code modèle
MCD60527BT5S2X00CV1
MCD60527BT5S2X00CV1
MCD60527BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Avec contact. bipasse int.
527 A, Triphasé 200-525 V CA
Châssis de taille 2, IP00
Tension de commande: 24 V CA/V CC
Autres options selon code modèle