MCD60129BT5S1X20CV1

136G7340

MCD60129BT5S1X20CV1

MCD60129BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Avec contact. bipasse int.
129 A, Triphasé 200-525 V CA
Châssis de taille 1, IP20
Tension de commande: 24 V CA/V CC
Autres options selon code modèle

Code de modèle: MCD60129BT5S1X20CV1

Détails du produit

Poids brut 5.5 kg
Poids Net 5.5 kg
Volume 17.589 l
Numéro EAN 5710108638337

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits MCD Série MCD Soft Starter
Série MCD 6 Série 600
Courant nominal 0129 129 A
Bipasse B Avec contact. bipasse int.
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 Triphasé 200-525 V CA
Boîtier S1 Châssis de taille 1
Réservé X Réservé
Classe IP 20 IP20
Tension de commande CV1 24 V CA/V CC
Code type partie 1 MCD60129BT5S1X20CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Code modèle 01 MCD60129BT5S1X20CV1
Poids brut calculé [kg] 6.1
Poids net calculé [kg] 5.5
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality