136G7346
MCD Soft Starter
(6) Série 600, (0020) 20 A,(B) Avec contact. bipasse int., (5) Triphasé 200-525 V CA,(S1) Châssis de taille 1, (20) IP20
Control Voltage: 110~120 V CA ou 220~240 V CA
Other options according to: MCD60020BT5S1X20CV2
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
MCD Soft Starter
(6) Série 600, (0020) 20 A,(B) Avec contact. bipasse int., (5) Triphasé 200-525 V CA,(S1) Châssis de taille 1, (20) IP20
Control Voltage: 110~120 V CA ou 220~240 V CA
Other options according to: MCD60020BT5S1X20CV2
Poids brut | 6.12 kg | ||
Poids Net | 4.9 kg | ||
Volume | 17.47 l | ||
Numéro EAN | 5710108638399 |
Vue des produits (Switch) | International (standard) | ||
Groupe de produits | Série MCD Soft Starter | ||
Série MCD | (6) Série 600 | ||
Courant nominal | (0020) 20 A | ||
Bipasse | (B) Avec contact. bipasse int. | ||
Phase | (T) Triphasé | ||
Tension secteur | (5) Triphasé 200-525 V CA | ||
Boîtier | (S1) Châssis de taille 1 | ||
Réservé | (X) Réservé | ||
Classe IP | (20) IP20 | ||
Tension de commande | 110~120 V CA ou 220~240 V CA | ||
Fournisseur | Imposs. déterminer fournisseur | ||
Material Gross Weight | 6.12 | ||
Material Net Weight | 4.9 | ||
Modelcode01 | MCD60020BT5S1X20CV2 | ||
Plant from Orderline | E105 | ||
Poids Brut | 5.4 | ||
Poids Net [kg] | 4.8 | ||
Product Catalog | NO VIEW | ||
Typecode | MCD60020BT5S1X20CV2 | ||
Usine recommandée | Imposs. déterminer fournisseur |
Affiner la sélection :