MCD50245BT7G3X00CV2
MCD50245BT7G3X00CV2

134N9347

Reconfigurer

MCD50245BT7G3X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500
(7) 380-690 V CA, (0245) 245A, (00) IP00

Code de modèle: MCD50245BT7G3X00CV2

Détails du produit

Poids brut 54.6 kg
Poids Net 26 kg
Volume 57.2 l
Numéro EAN 5710107953523

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Groupe de produits VLT® Soft Starter MCD
Série MCD (5) 500
Courant nominal (0245) 245A
Bipasse (B) Avec contacteur bipasse
Phase (T) Triphasé
Tension secteur (7) 380-690 V CA
Boîtier (G3) Châssis taille 3
Classe de protection IP (00) IP00
Tension de commande (CV2) 110 V CA et 220 V CA
Catalogue produits Pas de vue
Fournisseur Imposs. déterminer fournisseur
Material Gross Weight 54.6
Material Net Weight 26
Modelcode01 MCD50245BT7G3X00CV2
Poids Brut 28.6
Poids Net [kg] 26
Réservé (X) Réservé
Typecode MCD50245BT7G3X00CV2
Usine recommandée Imposs. déterminer fournisseur
Vue des produits (Switch) International (standard)

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality