Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
9 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9200-B311-A1GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 9200, 0.00 mbar - 250.00 mbar, 0.00 psi - 3.63 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9200-B511-A1GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 9200, 0.00 mbar - 150.00 mbar, 0.00 psi - 2.18 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9200-B411-A1GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 9200, 0.00 mbar - 250.00 mbar, 0.00 psi - 3.63 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9200-B511-A1GB04-2
Transmetteur de pression, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 9200-B311-A1GB08-2
Transmetteur de pression, MBS 9200, -20.00 mbar - 20.00 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 9200-A111-A1GB08-1
Transmetteur de pression, MBS 9200, 0.00 mbar - 200.00 mbar, 0.00 psi - 2.90 psi
Racc. Élect.: Câble, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9200-B711-A3GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 9200, 0.00 mbar - 40.00 mbar, 0.00 psi - 0.58 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9200-B111-A1GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9200-B311-A1GB04-2