Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
279 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3000-1631-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3000-1831-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3000-2031-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3000-2231-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3000-2431-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3000-2631-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3000-2831-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3000-3031-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3000-3631-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8700.00 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3000-3831-A1AB04-0