Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
20 produit(s) trouvé(s)
Sonde de température, MBT 9110, 0 °C - 650 °C
Type transm.: Isolé galv., Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Plage de températures [°C]: -180 - 1372, Signal de sortie: 4 - 20
Sonde de température, MBT 9110, -50 °C - 150 °C
Type transm.: Standard en boîtier, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20
Sonde de température, MBT 9110, -50 °C - 100 °C
Type transm.: Standard, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20
Sonde de température, MBT 9110, 0 °C - 160 °C
Type transm.: EEx standard, grand capot, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20
Sonde de température, MBT 9110, 0 °C - 150 °C
Type transm.: Standard, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20
Sonde de température, MBT 9110, 0 °C - 100 °C
Type transm.: Standard, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20
Sonde de température, MBT 9110, -50 °C - 200 °C
Type transm.: standard, grand capot, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20
Sonde de température, MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Type transm.: Standard en boîtier, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20
Sonde de température, MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Type transm.: standard, grand capot, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20
Sonde de température, MBT 9110, -10 °C - 100 °C
Type transm.: EEX STANDARD, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20