Vannes 4 voies

54 produit(s) trouvé(s)

061L1143

Vanne d'inversion 4 voies, STF-0104G3

Plage de température du fluide [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31.0, ODP min. [bar]: 3.000, Dimensions du raccord de refoulement [in]: 5/16, Style de conception: A

061L1151

Vanne d'inversion 4 voies, STF-0306G3

Plage de température du fluide [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31.0, ODP min. [bar]: 3.000, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 3/4, Dimensions du raccord de refoulement [in]: 1/2, Style de conception: E

061L1155

Vanne d'inversion 4 voies, STF-0413G3

Plage de température du fluide [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31.0, ODP min. [bar]: 3.000, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 7/8, Dimensions du raccord de refoulement [in]: 5/8, Style de conception: B

061L1158

Vanne d'inversion 4 voies, STF-0715G3

Plage de température du fluide [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31.0, ODP min. [bar]: 3.000, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 1 1/8, Dimensions du raccord de refoulement [in]: 7/8, Style de conception: B

061L1206

Vanne d'inversion 4 voies, STF-0101G3

Plage de température du fluide [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31.0, ODP min. [bar]: 3.000, Dimensions du raccord de refoulement [in]: 5/16, Style de conception: A

061L1209

Vanne d'inversion 4 voies, STF-0401G3

Plage de température du fluide [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31.0, ODP min. [bar]: 3.000, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 3/4, Dimensions du raccord de refoulement [in]: 1/2, Style de conception: B

061L1217

Vanne d'inversion 4 voies, STF-1513G3

Plage de température du fluide [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31.0, ODP min. [bar]: 3.000, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 1 3/8, Dimensions du raccord de refoulement [in]: 7/8, Style de conception: F

061L1218

Vanne d'inversion 4 voies, STF-1514G3

Plage de température du fluide [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31.0, ODP min. [bar]: 3.000, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 1 3/8, Dimensions du raccord de refoulement [in]: 1 1/8, Style de conception: F

Afficher: