Détendeurs thermostatiques

372 produit(s) trouvé(s)

TGE

Type: TGE, Entrée [in]: 1/2 IN, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Taille Sortie [in]: 7/8 IN, Type de Sortie: à braser, ODF, Capacité de l'orifice [TR]: 4.00

TGE

Type: TGE, Entrée [in]: 5/8 IN, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Taille Sortie [in]: 7/8 IN, Type de Sortie: à braser, ODF, Capacité de l'orifice [TR]: 7.50

TGE

Type: TGE, Entrée [in]: 5/8 IN, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Taille Sortie [in]: 7/8 IN, Type de Sortie: à braser, ODF, Capacité de l'orifice [TR]: 11.00

TGE

Type: TGE, Entrée [in]: 5/8 IN, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Taille Sortie [in]: 7/8 IN, Type de Sortie: à braser, ODF, Capacité de l'orifice [TR]: 12.00

TGE

Type: TGE, Entrée [in]: 5/8 IN, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Taille Sortie [in]: 1 1/8 IN, Type de Sortie: à braser, ODF, Capacité de l'orifice [TR]: 15.00

Afficher: