Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
38 produit(s) trouvé(s)
Vanne à flotteur, SV 1
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.7, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -50 - 65
Vanne à flotteur, SV 3
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.7, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -50 - 65
Vanne à flotteur, SV 4
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 21.8, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -50 - 120
Vanne à flotteur, SV 5
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 21.8, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -50 - 120
Vanne à flotteur, SV 6
Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -50 - 120
Vanne à flotteur, HFI 040
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 100.0, Type raccordement Entrée: soudé, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 50.0, Type de Sortie: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 25.0, Plage de températures [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume net [l]: 6.400
Vanne à flotteur, HFI 050
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 100.0, Type raccordement Entrée: soudé, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 50.0, Type de Sortie: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 25.0, Plage de températures [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume net [l]: 6.400
Vanne à flotteur, HFI 060
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 100.0, Type raccordement Entrée: soudé, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 50.0, Type de Sortie: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 25.0, Plage de températures [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume net [l]: 6.400
Vanne à flotteur, HFI 050
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 150.0, Type raccordement Entrée: soudé, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 50.0, Type de Sortie: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 25.0, Plage de températures [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume net [l]: 6.400
Vanne à flotteur, HFI 060
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 150.0, Type raccordement Entrée: soudé, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 50.0, Type de Sortie: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 25.0, Plage de températures [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume net [l]: 6.400