Clapets de décharge

368 produit(s) trouvé(s)

148F3210

Soupape de sécurité, SFA 15, G, 10 bar

Paramètre de pression [bar]: 10, Type de raccord: G, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/4, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1, Certificat de pression: Certificat Danfoss inclus

148F3211

Soupape de sécurité, SFA 15, G, 11 bar

Paramètre de pression [bar]: 11, Type de raccord: G, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/4, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1, Certificat de pression: Certificat Danfoss inclus

148F3212

Soupape de sécurité, SFA 15, G, 12 bar

Paramètre de pression [bar]: 12, Type de raccord: G, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/4, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1, Certificat de pression: Certificat Danfoss inclus

148F3213

Soupape de sécurité, SFA 15, G, 13 bar

Paramètre de pression [bar]: 13, Type de raccord: G, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/4, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1, Certificat de pression: Certificat Danfoss inclus

148F3214

Soupape de sécurité, SFA 15, G, 14 bar

Paramètre de pression [bar]: 14, Type de raccord: G, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/4, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1, Certificat de pression: Certificat Danfoss inclus

148F3215

Soupape de sécurité, SFA 15, G, 15 bar

Paramètre de pression [bar]: 15, Type de raccord: G, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/4, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1, Certificat de pression: Certificat Danfoss inclus

148F3216

Soupape de sécurité, SFA 15, G, 16 bar

Paramètre de pression [bar]: 16, Type de raccord: G, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/4, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1, Certificat de pression: Certificat Danfoss inclus

148F3217

Soupape de sécurité, SFA 15, G, 17 bar

Paramètre de pression [bar]: 17, Type de raccord: G, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/4, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1, Certificat de pression: Certificat Danfoss inclus

148F3218

Soupape de sécurité, SFA 15, G, 18 bar

Paramètre de pression [bar]: 18, Type de raccord: G, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/4, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1, Certificat de pression: Certificat Danfoss inclus

148F3219

Soupape de sécurité, SFA 15, G, 19 bar

Paramètre de pression [bar]: 19, Type de raccord: G, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/4, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1, Certificat de pression: Certificat Danfoss inclus

Afficher: