GDC IR 10000
GDC IR 10000

148H5072

Type: GDC IR 10000

Détails du produit

Poids brut 0.89 kg
Poids Net 0.89 kg
Numéro EAN 5702428185356

 

Alarme limite basse [ppm] 5000 ppm
Alarme limite haute [ppm] 9000 ppm
Consommation électrique [A] 0.3 A
Consommation électrique [W] 4 W
Description du produit Gas Detection Sensor
Enclosure rating Nema (~) 4X
Fluide frigorigène [ppm] [max.] 10000 ppm
Fluide frigorigène [ppm] [min.] 0 ppm
Fluides R744
Format d’emballage Emballage individuel
Groupe de produits Sondes
Indice de protection IP65
Nom du produit Gas detecting sensor
Nombre par format d’emballage 1 pc
Plage de température [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 122 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Temps de réponse [s] 0 "
Tension d’alimentation [V] DC [max.] 24 V
Tension d’alimentation [V] DC [min.] 12 V
Type GDC IR 10000
Type de sonde Infrarouge

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Replacement

Remplacement

Services