Détails du produit

Poids brut 0.86 kg
Poids Net 0.86 kg
Numéro EAN 5702428185721

 

Alarme limite basse [ppm] 25 ppm
Alarme limite haute [ppm] 35 ppm
Consommation électrique [A] 0.23 A
Consommation électrique [W] 4 W
Description du produit Gas Detection Sensor
Enclosure rating Nema (~) 4X
Fluide frigorigène [ppm] [max.] 100 ppm
Fluide frigorigène [ppm] [min.] 0 ppm
Fluides R717
Format d’emballage Emballage individuel
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Sondes
Indice de protection IP65
Nom du produit Gas detecting sensor
Nombre par format d’emballage 1 pc
Plage de température [°C] [Max.] 40 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 104 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Temps de réponse [s] 0 "
Température d'application Basse température
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 24 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 12 V
Tension d’alimentation [V] DC [max.] 24 V
Tension d’alimentation [V] DC [min.] 12 V
Type GDA EC 100
Type de sonde Électrochimique

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Replacement

Remplacement

Services