Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Affiche 49 produits
Conception: Version câble, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 5000, Tension d’alimentation [V] DC [min.]: 14.00, Tension d’alimentation [V] DC [max.]: 30.00
Conception: Version câble, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 5000, Tension d’alimentation [V] DC [min.]: 14.00, Tension d’alimentation [V] DC [max.]: 30.00
Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 500, Tension d’alimentation [V] DC [min.]: 14.00, Tension d’alimentation [V] DC [max.]: 30.00
Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 800, Tension d’alimentation [V] DC [min.]: 14.00, Tension d’alimentation [V] DC [max.]: 30.00
Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 1000, Tension d’alimentation [V] DC [min.]: 14.00, Tension d’alimentation [V] DC [max.]: 30.00