Capteur de niveau de liquide, AKS 4100 U, Version coaxiale D22

084H4537

Conception: Version coaxiale D22, Pièces inclues: HMI non compris, Dimension du raccord [in]: 3/4, Type de raccord: NPT, Longueur d'insertion [mm]: 279, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30

Détails du produit

Poids brut 2.821 Kg
Poids Net 2.12 Kg
Volume 14.511 Liter
Numéro EAN 5702428934053

 

Accessoires produit Liq. level switch accessories
Conception Version coaxiale D22
Consommation électrique [W] 0.7 W
Description du produit Capteur de niveau de liquide
Dimension du raccord [in] 3/4
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Fluides R717
Groupe de produits Sensors
Homologation CE
LLC CDC TYSK
UKCA
Indice de protection IP67
Longueur d'insertion [in] 11 in
Longueur d'insertion [mm] 279 mm
Maintenable Liq. level switch spare parts
Pièces inclues HMI non compris
Plage de température [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température [°F] [max.] 212 °F
Plage de température [°F] [min.] -76 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 80 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 176 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 100 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 1450 psig
Product Name Description Capteur de niveau de liquide
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Résistance de charge max. [Ohm] 500
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Tension d’alimentation [V] DC [max.] 30 V
Tension d’alimentation [V] DC [min.] 14 V
Type AKS 4100 U
Type de raccord NPT

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality