Capteur de niveau de liquide, AKS 4100 U
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100 U

084H4521

Conception: Version câble, Dimension du raccord [in]: 3/4, Type de raccord: NPT, Longueur d'insertion [mm]: 5000, Tension d’alimentation [V] DC [min.]: 14.00, Tension d’alimentation [V] DC [max.]: 30.00

Détails du produit

Poids brut 3.62 kg
Poids Net 2.8 kg
Numéro EAN 5702428415002

 

Conception Version câble
Consommation électrique [W] 0.7 W
Description du produit Capteur de niveau de liquide
Dimension du raccord [in] 3/4
Fluides R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Format d’emballage Emballage individuel
Groupe de produits Sondes
Indice de protection IP67
Longueur d'insertion [in] 197 in
Longueur d'insertion [mm] 5000 mm
Nom du produit Capteur de niveau de liquide
Nombre par format d’emballage 1 pc
Pièces inclues HMI with EN,DE,FR,ES Language
Plage de température [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température [°F] [max.] 212 °F
Plage de température [°F] [min.] -76 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 140 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 100 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 1450 psig
Résistance de charge max. [Ohm] 500 Ohm
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Tension d’alimentation [V] DC [max.] 30 V
Tension d’alimentation [V] DC [min.] 14 V
Type AKS 4100 U
Type de raccord NPT

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality