Thermostats

152 produit(s) trouvé(s)

Pressostat, RT116

Nom du produit: Pressostat, Type: RT116, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Plage de pression de régulation: 14.50 - 145.00, Plage de pression de régulation: 1.00 - 10.00, Dim. du raccord de pression: 3/8, Type de raccord de pression: G, Pression Mâle/Femelle: Mâle

Pressostat, RT121

Nom du produit: Pressostat, Type: RT121, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Plage de pression de régulation: -1.00 - 0.00, Dim. du raccord de pression: 3/8, Type de raccord de pression: G, Pression Mâle/Femelle: Mâle

Pressostat, RT116

Nom du produit: Pressostat, Type: RT116, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Plage de pression de régulation: 14.50 - 145.00, Plage de pression de régulation: 1.00 - 10.00, Dim. du raccord de pression: 3/8, Type de raccord de pression: G, Pression Mâle/Femelle: Mâle

Pressostat, RT121

Nom du produit: Pressostat, Type: RT121, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Plage de pression de régulation: -1.00 - 0.00, Dim. du raccord de pression: 3/8, Type de raccord de pression: G, Pression Mâle/Femelle: Mâle

Thermostat, RT101

Nom du produit: Thermostat, Type: RT101, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Plage de température [°C] [Min.]: 25, Type de sonde: Bulbe à distance, Plage de température [°C] [Max.]: 90

Afficher: