Pressostats différentiels

63 produit(s) trouvé(s)

RT262A

Type: RT262A, Plage de différentiel [bar]: 0.10 - 1.50, Plage du différentiel de pression [psi]: 1.5 - 22.0, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Type de raccord de pression: M, Pression Mâle/Femelle: Mâle

RT260A

Type: RT260A, Plage de différentiel [bar]: 0.50 - 4.00, Plage du différentiel de pression [psi]: 7.0 - 58.0, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Type de raccord de pression: M, Pression Mâle/Femelle: Mâle

RT260A

Type: RT260A, Plage de différentiel [bar]: 0.50 - 6.00, Plage du différentiel de pression [psi]: 7.0 - 87.0, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Type de raccord de pression: M, Pression Mâle/Femelle: Mâle

RT260A

Type: RT260A, Plage de différentiel [bar]: 1.50 - 11.00, Plage du différentiel de pression [psi]: 22.0 - 159.0, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Type de raccord de pression: M, Pression Mâle/Femelle: Mâle

RT260A

Type: RT260A, Plage de différentiel [bar]: 0.50 - 4.00, Plage du différentiel de pression [psi]: 7.3 - 58.0, Dim. du raccord de pression: 3/8, Type de raccord de pression: G, Pression Mâle/Femelle: Mâle

Afficher: