Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
9 produit(s) trouvé(s)
Contacteur de niveau de liquide, LLS 4000, G, 3/4
Type de raccord: G, Dimension du raccord [mm]: 25, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0, Tension d’alimentation [V] DC: 24
Contacteur de niveau de liquide, LLS 4000, G, 3/4
Type de raccord: G, Dimension du raccord [mm]: 25, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0, Tension d’alimentation [V] DC: 24
Contacteur de niveau de liquide, LLS 4000U, NPT, 3/4
Type de raccord: NPT, Dimension du raccord [mm]: 25, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0, Tension d’alimentation [V] DC: 24
Contacteur de niveau de liquide, LLS 4000U, NPT, 3/4
Type de raccord: NPT, Dimension du raccord [mm]: 25, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0, Tension d’alimentation [V] DC: 24
Contacteur de niveau de liquide, AKS 38, soudé
Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 25, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0
Contacteur de niveau de liquide, AKS 38, soudé
Type de raccord: soudé, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0
Contacteur de niveau de liquide, AKS 38, à souder
Type de raccord: à souder, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0
Contacteur de niveau de liquide, AKS 38, à souder
Type de raccord: à souder, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0
Contacteur de niveau de liquide, AKS 38, NPT
Type de raccord: NPT, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0