Electronic component, Electronic controller
101N0510
La production de ce produit a été arrêtée.
electronic 2nd G - BD AC/DC module SP
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
electronic 2nd G - BD AC/DC module SP
Poids brut | 0.433 Kg |
Poids Net | 0.17 Kg |
Volume | 0.777 Liter |
Numéro EAN | 5702428543279 |
Poids brut | 0.433 Kg |
Poids Net | 0.17 Kg |
Volume | 0.777 Liter |
Numéro EAN | 5702428543279 |
Description | electronic 2nd G - BD AC/DC module SP |
Family | Electronic component |
Groupe de produits | Reciprocating accessories |
Product Name Description | Electronic component |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Technique de la marque | Reciprocating accessories |
Type | Electronic controller |
Description | electronic 2nd G - BD AC/DC module SP |
Family | Electronic component |
Groupe de produits | Reciprocating accessories |
Product Name Description | Electronic component |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Technique de la marque | Reciprocating accessories |
Type | Electronic controller |