Compresseur à pistons, FR6G

195B0023

Fluides: R134a, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT; Réfrigération HT; Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 220/1/50 220/1/60

Détails du produit

Poids brut 11.213 Kg
Poids Net 11.213 Kg
Volume 17.4 Liter
Numéro EAN 5702428583756

 

Alimentation du compresseur [V] 220/1/50 220/1/60
Applications HBP
LBP
MBP
Capacitance du condensateur de démarrage 80 µF
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 0.9 kg
Code de configuration Simple
Couleur Noir
Courant d'appel HST [A] 7.5 A
Courant d'appel LST [A] 10.5 A
Description FR6G
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] 8.2 mm
Diamètre du raccord au refoulement [mm] 6.2 mm
Diamètre du raccordement du traitement [mm] 6.2 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] 187 V
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] 187 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 220 V
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] 220 V
Family FR
Fluides R134a
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur de la base [mm] 191 mm
Hauteur totale [mm] 196 mm
Injection de liquide No
Longueur [mm] 243 mm
LRA HST 60 Hz [A] 7.5 A
LRA HST [A] 7.5 A
LRA LST [A] 5.8 A
Matériel du raccord au process Acier cuivré
Matériel du raccord d'aspiration Acier cuivré
Matériel du raccord de refoulement Acier cuivré
Model number FR6G
Nombre de phases (compresseur) 1
Notes concernant le raccord de refoulement Capuchon en aluminium
Notes concernant le raccordement au process Capuchon en aluminium
Oil type POE
Phase 1
Product Name Description Reciprocating compressor FR
Profondeur [mm] 156 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Quantité d'huile [cm³] 450 cm³
Quantité par emballage 1
raccord de refoulement équerre [°] 25 °
raccord d’aspiration équerre [°] 30 °
Raccordement de process équerre 30 °
RLA 1.20 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés à pistons [ohm] 12.4
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] 12.6
Substances de la liste candidate REACH No
Technique de la marque Compresseur à pistons
Technologie Piston
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] 125 °C
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] 135 °C
Tension 50 Hz [V] 220 V
Tension 50 Hz [V] [max.] 240 V
Tension 60 Hz [V] 220 V
Tension 60 Hz [V] [max.] 240 V
Type FR6
Type de moteur CSIR
RSIR
Utilisation de tronçon Réfrigération HT
Réfrigération LT
Réfrigération MT
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] 255 V
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] 255 V
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 240 V
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] 240 V
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] 3000 tr/min
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] 3600 tr/min
Volume balayé [cm³] 6.23 cm³
Volume de gaz libre [cm3] 1350 cm³
Économiseur No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality