Compresseur à pistons, TL4G

195B0003

Ce produit n'est pas disponible, merci de contacter votre Service Clients.

Fluides: R134a, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT; Réfrigération HT; Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 115/1/50 115/1/60

Détails du produit

Poids brut 8.289 Kg
Poids Net 8.289 Kg
Volume 15.6 Liter
Numéro EAN 5702428917117

 

Alimentation du compresseur [V] 115/1/50 115/1/60
Applications HBP
LBP
MBP
Capacitance du condensateur de démarrage 240 µF
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 0.4 kg
Code de configuration Simple
Couleur Noir
Courant d'appel HST [A] 14.2 A
Courant d'appel LST [A] 22.6 A
Description TL4G
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] 6.5 mm
Diamètre du raccord au refoulement [mm] 5 mm
Diamètre du raccordement du traitement [mm] 6.5 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] 90 V
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] 90 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 100 V
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] 100 V
Family TL
Fluides R134a
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur de la base [mm] 159 mm
Hauteur totale [mm] 163 mm
Injection de liquide No
Longueur [mm] 222 mm
LRA HST 60 Hz [A] 14.2 A
LRA HST [A] 14.2 A
LRA LST [A] 12.2 A
Matériel du raccord au process Cuivre
Matériel du raccord d'aspiration Cuivre
Matériel du raccord de refoulement Cuivre
Model number TL4G
Nombre de phases (compresseur) 1
Notes concernant le raccord de refoulement Bouchon en caoutchouc
Notes concernant le raccordement au process Bouchon en caoutchouc
Oil type POE
Phase 1
Product Name Description Reciprocating compressor TL
Profondeur [mm] 157 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Quantité d'huile [cm³] 280 cm³
Quantité par emballage 1
raccord de refoulement équerre [°] 28 °
raccord d’aspiration équerre [°] 30 °
Raccordement de process équerre 32 °
RLA 2.50 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés à pistons [ohm] 3.4
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] 3.2
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Technique de la marque Compresseur à pistons
Technologie Piston
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] 125 °C
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] 135 °C
Tension 50 Hz [V] 100 V
Tension 50 Hz [V] [max.] 115 V
Tension 60 Hz [V] 100 V
Tension 60 Hz [V] [max.] 115 V
Type TL4
Type de moteur CSIR
RSIR
Utilisation de tronçon Réfrigération HT
Réfrigération LT
Réfrigération MT
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] 127 V
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] 127 V
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 115 V
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] 115 V
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] 2900 tr/min
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] 3500 tr/min
Volume balayé [cm³] 3.86 cm³
Volume de gaz libre [cm3] 1600 cm³
Économiseur No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality