Compresseur à pistons, SC15G
Compresseur à pistons, SC15G

104G8526

Fluides: R134a, Utilisation de tronçon: Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz]: 208-230/1/60

Détails du produit

Poids brut 13 kg
Poids Net 13 kg

 

Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz] 208-230/1/60
Applications MBP
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 1.3 kg
Code de configuration Simple
Couleur Noir
Courant d'appel HST [A] 19.5 A
Description SC15G
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] 10.2 mm
Diamètre du raccord au refoulement [mm] 6.5 mm
Diamètre du raccordement du traitement [mm] 6.5 mm
Désignation du modèle Compresseur
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] 0 V
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] 187 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 0 V
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] 208 V
Fluides R134a
Format d’emballage Emballage industriel
Fréquence [Hz] 60
Hauteur de la base [mm] 203 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 100 mm
Hauteur du raccordement du traitement [mm] 183 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 183 mm
Hauteur totale [mm] 209 mm
Injection de liquide No
Longueur [mm] 255 mm
LRA HST 60Hz [A] 19.5 A
LRA HST [A] 19.5 A
Matériel du raccord au process Cuivre
Matériel du raccord d'aspiration Cuivre
Matériel du raccord de refoulement Cuivre
Niveau d'énergie de l'application Standard MBP
Nombre de phases (compresseur) 1
Nombre de phases (ventilateur) 1
Notes concernant le raccord de refoulement Bouchon en caoutchouc
Notes concernant le raccordement au process Bouchon en caoutchouc
Notes concernant le raccordement à l'aspiration Bouchon en caoutchouc
N° de modèle SC15G
Oil type POE
Phase 1
Profondeur [mm] 151 mm
Puissance frigorifique nominale 60 kBTU/h 5.18 kBtu/h
Puissance frigorifique nominale à 60 Hz 1.5 kW
Quantité d'huile [cm³] 550 cm³
Quantité par emballage 80
raccord de refoulement équerre [°] 37 °
raccord d’aspiration équerre [°] 37 °
Raccordement de process équerre 37 °
RLA 3.90 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés [ohm] 14.5 Ohm
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés à pistons [ohm] 14.5 Ohm
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] 4.4 Ohm
Start capacitor capacitance 80 µF
Technique de la marque Compresseur à pistons
Technologie Piston
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] 125 °C
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] 135 °C
Tension 60 Hz [V] 208 V
Tension 60 Hz [V] [max.] 230 V
Type SC
Type de moteur CSIR
Type de socle Universel
Utilisation de tronçon Réfrigération MT
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] 0 V
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] 254 V
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 0 V
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] 230 V
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] 0 rpm
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Volume balayé [cm³] 15.28 cm³
Volume de gaz libre [cm3] 1410 cm³
Économiseur No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality