Compresseur à pistons, PL50F
Compresseur à pistons, PL50F

195B0001

Fluides: R134a, Utilisation de tronçon: Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz]: 220-240/1/50

Détails du produit

Poids brut 5.48 kg
Poids Net 5.4 kg
Numéro EAN 5702428801256

 

Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Applications MBP
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 0.3 kg
Code de configuration Simple
Couleur Noir
Courant d'appel HST [A] 4.2 A
Description Kit d'entretien du compresseur PL50F
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] 6.2 mm
Diamètre du raccord au refoulement [mm] 5 mm
Diamètre du raccordement du traitement [mm] 6.2 mm
Désignation du modèle Emballage individuel
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] 187 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 220 V
Fluides R134a
Format d’emballage Emballage individuel
Fréquence [Hz] 50
Hauteur de la base [mm] 127 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 73 mm
Hauteur du raccordement du traitement [mm] 120 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 120 mm
Hauteur totale [mm] 129 mm
Injection de liquide No
Longueur [mm] 206 mm
LRA HST 60Hz [A] 4.2 A
LRA HST [A] 4.2 A
Matériel du raccord au process Acier cuivré
Matériel du raccord d'aspiration Acier cuivré
Matériel du raccord de refoulement Acier cuivré
Niveau d'énergie de l'application Standard MBP
Nombre de phases (compresseur) 1
Notes concernant le raccord de refoulement Capuchon en aluminium
Notes concernant le raccordement au process Capuchon en aluminium
Notes concernant le raccordement à l'aspiration Capuchon en aluminium
N° de modèle PL50F
Oil type POE
Profondeur [mm] 130 mm
Quantité d'huile [cm³] 150 cm³
Quantité par emballage 1
raccord de refoulement équerre [°] 21 °
raccord d’aspiration équerre [°] 40 °
Raccordement de process équerre 45 °
RLA 0.50 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés à pistons [ohm] 14 Ohm
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] 38 Ohm
Speed Platform Fixed-speed
Start capacitor capacitance 60 µF
Technique de la marque Compresseur à pistons
Technologie Piston
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] 125 °C
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] 135 °C
Tension 50 Hz [V] 220 V
Tension 50 Hz [V] [max.] 240 V
Type PL
Type de moteur CSIR
Type de socle Petit UE
Utilisation de tronçon Réfrigération MT
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] 255 V
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 240 V
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Volume balayé [cm³] 2.5 cm³
Volume de gaz libre [cm3] 850 cm³
Économiseur No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality