Compresseur à pistons, NLE12.6CNL
Compresseur à pistons, NLE12.6CNL

105H6378

Fluides: R290, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT, Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz]: 220-240/1/50

Détails du produit

Poids brut 11.8 kg
Poids Net 11.6 kg

 

Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Applications LBP
Capacité du condensateur de marche 4 µF
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 0.15 kg
Code de configuration Simple
Couleur Noir
Description NLE12.6CNL
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] 8.2 mm
Diamètre du raccord au refoulement [mm] 6.2 mm
Diamètre du raccordement du traitement [mm] 6.2 mm
Désignation du modèle Compressor
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] 198 V
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] 0 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 220 V
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] 0 V
Fluides R290
Format d’emballage Emballage industriel
Fréquence [Hz] 50
Hauteur de la base [mm] 197 mm
Hauteur totale [mm] 203 mm
Injection de liquide No
Longueur [mm] 252 mm
Matériel du raccord au process Cuivre
Matériel du raccord d'aspiration Cuivre
Matériel du raccord de refoulement Cuivre
Niveau d'énergie de l'application Energy-optimized
Nombre de phases (compresseur) 1
Notes concernant le raccord de refoulement Bouchon en caoutchouc
Notes concernant le raccordement au process Bouchon en caoutchouc
Notes concernant le raccordement à l'aspiration Bouchon en caoutchouc
N° de modèle NLE12.6CNL
Oil type POE
Phase 1
Profondeur [mm] 166 mm
Quantité d'huile [cm³] 300 cm³
Quantité par emballage 80
raccord de refoulement équerre [°] 21 °
raccord d’aspiration équerre [°] 15 °
Raccordement de process équerre 25 °
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Technique de la marque Compresseur à pistons
Technologie Piston
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] 125 °C
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] 135 °C
Tension 50 Hz [V] 220 V
Tension 50 Hz [V] [max.] 240 V
Type NL
Type de moteur CSIR
RSCR
RSIR
Type de socle Petit UE
Utilisation de tronçon Réfrigération LT
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] 264 V
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] 0 V
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 240 V
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] 0 V
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] 0 rpm
Volume balayé [cm³] 12.55 cm³
Volume de gaz libre [cm3] 2360 cm³
Économiseur No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality