Compresseur à pistons, NL7F
Compresseur à pistons, NL7F

105G6706

Fluides: R134a, Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz]: 220-240/1/50

Détails du produit

Poids brut 9.78 kg
Poids Net 9.58 kg

 

Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Applications BP
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 0.4 kg
Code de configuration Simple
Couleur Noir
Courant d'appel HST [A] 5.9 A
Courant d'appel HST alt [A] 5.9 A
Courant d'appel LST [A] 10.4 A
Courant d'appel LST alt [A] 10.4 A
Description NL7F
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] 6.2 mm
Diamètre du raccord au refoulement [mm] 5 mm
Diamètre du raccordement du traitement [mm] 6.2 mm
Désignation du modèle Compresseur
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] 198 V
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] 0 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 220 V
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] 0 V
Fluides R134a
Format d’emballage Emballage industriel
Fréquence [Hz] 50
Hauteur de la base [mm] 197 mm
Hauteur totale [mm] 203 mm
Injection de liquide No
Longueur [mm] 252 mm
LRA HST [A] 5.9 A
LRA HST alt [A] 5.9 A
LRA LST [A] 5.9 A
LRA LST alt [A] 5.9 A
Matériel du raccord au process Acier cuivré
Matériel du raccord d'aspiration Acier cuivré
Matériel du raccord de refoulement Acier cuivré
Niveau d'énergie de l'application Standard
Nombre de phases (compresseur) 1
Nombre de phases (ventilateur) 1
Notes concernant le raccord de refoulement Capuchon en aluminium
Notes concernant le raccordement au process Capuchon en aluminium
Notes concernant le raccordement à l'aspiration Capuchon en aluminium
N° de modèle NL7F
Oil type POE
Phase 1
Profondeur [mm] 166 mm
Quantité d'huile [cm³] 270 cm³
Quantité par emballage 80
raccord de refoulement équerre [°] 35 °
raccord d’aspiration équerre [°] 15 °
Raccordement de process équerre 25 °
RLA 1.20 A
Régulation de la puissance Fixed speed
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés [ohm] 14.1 Ohm
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés à pistons [ohm] 14.1 Ohm
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] 13.3 Ohm
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés à pistons [ohm] 13.3 Ohm
Technique de la marque Compresseur à pistons
Technologie Piston
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] 125 °C
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] 135 °C
Tension 50 Hz [V] 220 V
Tension 50 Hz [V] [max.] 240 V
Type NL
Type de moteur CSIR
RSIR
Type de socle Petit UE
Utilisation de tronçon Refrigeration LT
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] 264 V
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] 0 V
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 240 V
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] 0 V
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] 0 rpm
Volume balayé [cm³] 7.27 cm³
Volume de gaz libre [cm3] 2180 cm³
Économiseur No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Replacement

Remplacement

Services