Compresseur à pistons, Compresseur à courant continu, BD80CN
Compresseur à pistons, Compresseur à courant continu, BD80CN

101Z0403

Fluides: R290, Tension CC [V] [Min]: 12, Tension CC [V] [Max]: 24, Fréquence [Hz]: DC-12V

Détails du produit

Poids brut 4.48 kg
Poids Net 4.36 kg

 

Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz] 12-24/DC 110-220/1/60
Applications BP
MP
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 0.3 kg
Code de configuration Simple
Couleur Noir
Description BD80CN
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] 6.2 mm
Diamètre du raccord au refoulement [mm] 5 mm
Diamètre du raccordement du traitement [mm] 6.2 mm
Désignation du modèle Compresseur
Faible valeur de plage de tension CC [V] 9 V
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] 0 V
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] 0 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 0 V
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] 0 V
Fluides R290
Format d’emballage Emballage industriel
Fréquence [Hz] DC-12V
Hauteur de la base [mm] 135 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 73 mm
Hauteur du raccordement du traitement [mm] 128 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 128 mm
Hauteur totale [mm] 137 mm
Injection de liquide No
Longueur [mm] 200 mm
Matériel du raccord au process Acier cuivré
Matériel du raccord d'aspiration Acier cuivré
Matériel du raccord de refoulement Acier cuivré
Niveau d'énergie de l'application Compresseur à courant continu
Nombre de phases (compresseur) 0
Notes concernant le raccord de refoulement Capuchon en aluminium
Notes concernant le raccordement au process Capuchon en aluminium
Notes concernant le raccordement à l'aspiration Capuchon en aluminium
N° de modèle BD80CN
Oil type POE
Profondeur [mm] 130 mm
Quantité d'huile [cm³] 150 cm³
Quantité par emballage 150
raccord de refoulement équerre [°] 21 °
raccord d’aspiration équerre [°] 40 °
Raccordement de process équerre 45 °
Régulation de la puissance Fixed speed
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] 1.8 Ohm
Technique de la marque Compresseur à pistons
Technologie Piston
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] 125 °C
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] 135 °C
Tension CC [V] [Max] 24 V
Tension CC [V] [Min] 12 V
Type BD
Type de moteur DC/PM
Type de socle Petit UE
Utilisation de tronçon Refrigeration LT
Refrigeration MT
Valeur élevée de plage de tension CC [V] 31 V
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] 0 V
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] 0 V
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 0 V
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] 0 V
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] 0 rpm
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] 0 rpm
Volume balayé [cm³] 2 cm³
Volume de gaz libre [cm3] 870 cm³
Économiseur No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Replacement

Remplacement

Services