Compresseur à pistons, Compresseur (solaire) à courant continu, BD35K
Compresseur à pistons, Compresseur (solaire) à courant continu, BD35K

101Z0211

Fluides: R600a, Tension CC [V] [Min]: 10, Tension CC [V] [Max]: 45, Fréquence [Hz]: DC-12/24V

Détails du produit

Poids brut 8.69 kg
Poids Net 4.3 kg
Numéro EAN 5702428802338

 

Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz] 10-45/DC
Applications HBP
LBP
MBP
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 0.12 kg
Code de configuration Simple
Couleur Noir
Description BD35K
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] 6.2 mm
Diamètre du raccord au refoulement [mm] 5 mm
Diamètre du raccordement du traitement [mm] 6.2 mm
Désignation du modèle Compresseur
Faible valeur de plage de tension CC [V] 10 V
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] 0 V
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] 0 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 0 V
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] 0 V
Fluides R600a
Format d’emballage Emballage industriel
Fréquence [Hz] DC-12/24V
Hauteur de la base [mm] 91 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 38 mm
Hauteur du raccordement du traitement [mm] 81 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 81 mm
Hauteur totale [mm] 96 mm
Injection de liquide No
Longueur [mm] 178 mm
Matériel du raccord au process Acier cuivré
Matériel du raccord d'aspiration Acier cuivré
Matériel du raccord de refoulement Acier cuivré
Niveau d'énergie de l'application Compresseur (solaire) à courant continu
Nombre de phases (compresseur) 0
Notes concernant le raccord de refoulement Capuchon en aluminium
Notes concernant le raccordement au process Capuchon en aluminium
Notes concernant le raccordement à l'aspiration Capuchon en aluminium
N° de modèle BD35K
Oil type POE
Profondeur [mm] 100 mm
Quantité d'huile [cm³] 150 cm³
Quantité par emballage 150
raccord de refoulement équerre [°] 21 °
raccord d’aspiration équerre [°] 40 °
Raccordement de process équerre 45 °
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] 1.8 Ohm
Technique de la marque Compresseur à pistons
Technologie Piston
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] 125 °C
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] 135 °C
Tension CC [V] [Max] 45 V
Tension CC [V] [Min] 10 V
Type BD
Type de moteur DC/PM
Type de socle Petit UE
Utilisation de tronçon Réfrigération LT
Réfrigération MT
Refrigeration HT
Valeur élevée de plage de tension CC [V] 45 V
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] 0 V
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] 0 V
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 0 V
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] 0 V
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] 0 rpm
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] 0 rpm
Volume balayé [cm³] 3 cm³
Volume de gaz libre [cm3] 870 cm³
Économiseur No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality