Brazed Plate Heat Exchangers

3 produit(s) trouvé(s)

021B0183

Échangeur de chaleur à plaques brasées, Nb de plaques: 24, BPHE B3-012

Matériau de brasage: Brasage cuivre, Pression d’utilisation max. [bar]: 30.0, Dimensions des raccords Q1: G3/4, Dimensions des raccords Q2: G3/4, Dimensions des raccords Q3: 1/4 in, Dimensions des raccords Q4: 1/4 in

021B0184

Échangeur de chaleur à plaques brasées, Nb de plaques: 18, BPHE B3-012

Matériau de brasage: Brasage cuivre, Pression d’utilisation max. [bar]: 30.0, Dimensions des raccords Q1: G3/4, Dimensions des raccords Q2: G3/4, Dimensions des raccords Q3: 1/2 in, Dimensions des raccords Q4: 3/8 in

021B0808

Échangeur de chaleur à plaques brasées, Nb de plaques: 40, BPHE B3-020

Matériau de brasage: Brasage cuivre, Pression d’utilisation max. [bar]: 30.0, Dimensions des raccords Q1: R1/2, Dimensions des raccords Q2: R1/2, Dimensions des raccords Q3: 7/8 in, Dimensions des raccords Q4: 7/8 in