Compresseur à pistons, TL3F
195B0002
La production de ce produit a été arrêtée.
Fluides: R134a, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT, Alimentation du compresseur [V]: 115/1/60
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fluides: R134a, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT, Alimentation du compresseur [V]: 115/1/60
Poids brut | 7.2 Kg |
Poids Net | 7.2 Kg |
Volume | 15 Liter |
Numéro EAN | 5702428583787 |
Poids brut | 7.2 Kg |
Poids Net | 7.2 Kg |
Volume | 15 Liter |
Numéro EAN | 5702428583787 |
Alimentation du compresseur [V] | 115/1/60 |
Applications | LBP |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 0.4 kg |
Code de configuration | Simple |
Couleur | Noir |
Courant d'appel LST [A] | 15.2 A |
Description | TL3F |
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] | 6.5 mm |
Diamètre du raccord au refoulement [mm] | 5 mm |
Diamètre du raccordement du traitement [mm] | 6.5 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 98 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 115 V |
Family | TL |
Fluides | R134a |
Fréquence [Hz] | 60 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur de la base [mm] | 159 mm |
Hauteur totale [mm] | 163 mm |
Injection de liquide | No |
Longueur [mm] | 222 mm |
LRA LST [A] | 6.3 A |
Matériel du raccord au process | Acier cuivré |
Matériel du raccord d'aspiration | Acier cuivré |
Matériel du raccord de refoulement | Acier cuivré |
Model number | TL3F |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Notes concernant le raccord de refoulement | Capuchon en aluminium |
Notes concernant le raccordement au process | Capuchon en aluminium |
Oil type | POE |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor TL |
Profondeur [mm] | 157 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Quantité d'huile [cm³] | 180 cm³ |
Quantité par emballage | 1 |
raccord de refoulement équerre [°] | 28 ° |
raccord d’aspiration équerre [°] | 30 ° |
Raccordement de process équerre | 32 ° |
RLA | 1.40 A |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés à pistons [ohm] | 4.9 |
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] | 6.3 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Technique de la marque | Compresseur à pistons |
Technologie | Piston |
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] | 125 °C |
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] | 135 °C |
Tension 60 Hz [V] | 115 V |
Tension 60 Hz [V] [max.] | 115 V |
Type | TL3 |
Type de moteur | RSIR |
Utilisation de tronçon | Réfrigération LT |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 127 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 115 V |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3600 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 3.13 cm³ |
Volume de gaz libre [cm3] | 1600 cm³ |
Économiseur | No |
Alimentation du compresseur [V] | 115/1/60 |
Applications | LBP |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 0.4 kg |
Code de configuration | Simple |
Couleur | Noir |
Courant d'appel LST [A] | 15.2 A |
Description | TL3F |
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] | 6.5 mm |
Diamètre du raccord au refoulement [mm] | 5 mm |
Diamètre du raccordement du traitement [mm] | 6.5 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 98 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 115 V |
Family | TL |
Fluides | R134a |
Fréquence [Hz] | 60 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur de la base [mm] | 159 mm |
Hauteur totale [mm] | 163 mm |
Injection de liquide | No |
Longueur [mm] | 222 mm |
LRA LST [A] | 6.3 A |
Matériel du raccord au process | Acier cuivré |
Matériel du raccord d'aspiration | Acier cuivré |
Matériel du raccord de refoulement | Acier cuivré |
Model number | TL3F |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Notes concernant le raccord de refoulement | Capuchon en aluminium |
Notes concernant le raccordement au process | Capuchon en aluminium |
Oil type | POE |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor TL |
Profondeur [mm] | 157 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Quantité d'huile [cm³] | 180 cm³ |
Quantité par emballage | 1 |
raccord de refoulement équerre [°] | 28 ° |
raccord d’aspiration équerre [°] | 30 ° |
Raccordement de process équerre | 32 ° |
RLA | 1.40 A |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés à pistons [ohm] | 4.9 |
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] | 6.3 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Technique de la marque | Compresseur à pistons |
Technologie | Piston |
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] | 125 °C |
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] | 135 °C |
Tension 60 Hz [V] | 115 V |
Tension 60 Hz [V] [max.] | 115 V |
Type | TL3 |
Type de moteur | RSIR |
Utilisation de tronçon | Réfrigération LT |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 127 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 115 V |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3600 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 3.13 cm³ |
Volume de gaz libre [cm3] | 1600 cm³ |
Économiseur | No |